Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.7225.Provedení: Kaleno na 1000 N/mm, brynýrováno.Upozornění:Upínací příložky, zalomené s dlouhou drážkou se používají i pro upínací příložky, zalomené s přestavovací jednotkou 04200.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04100 Zalomené ocelové upínky 385 kB

Výkresy

Zalomené ocelové upínky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevLL1L2L3L4L5BB1B2B3HH1H2H3H4H5H6CADPřís.CenaObjednat
04100-01Upínací Železa1406740---362113-411626---10 46,89 €
04100-05Upínací Železa135872681010362113-42163018512- 69,48 €
04100-10Upínací Železa110672589-36211329,52716-1557- 42,58 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83