Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínky se schodovitými zuby z oceli a hliníku
04070

Upínky se schodovitými zuby z oceli a hliníku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel nebo EN AW-7022.Provedení: lakováno, hliník bez povrchové úpravy.Upozornění:Použití pouze ve spojení s univerzálními upínacími podložkami 02270.

Při použití kuželových pánví 07420 je nutné použít provedení G.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04070 Upínky se schodovitými zuby z oceli a hliníku 169 kB

Výkresy

Upínky se schodovitými zuby z oceli a hliníku

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
zušlechtěná ocel
Objednací číslo
hliník
LA

B1B2B3E1E2F
kN
pro
šroub
Filtr
04070-0604070-2065010720810204,82M6
04070-0804070-20860129251013228,77M8
04070-1004070-2108015113012153013,9M10
04070-1204070-21210020144014214020,2M12/M14
04070-1604070-21612525185018264537,8M16/M18
04070-2004070-22016030226022306058,8M20/M22
04070-2404070-22420030267026358084,7M24
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83