Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: kaleno (52 +2 HRC) a brunýrováno.Upozornění:Upínací příchytky jsou určeny pro montáž do upínacích čelistí strojních svěráků. Pro montáž postačí zapuštění se závitovými otvory. Ostré hrany upínacích příchytek se vtisknou do obrobku a zabraňují bočním a horizontálním pohybům.

– Tvarové upnutí umožňuje dosažení vysokých řezných hodnot.
– Nízká upínací výška 1,5 mm (šetří materiálové náklady).
– Obrys příchytek vytváří lehký přítlak.

Pomocí upínacích příchytek rozšíříte možnosti použití vašeho strojního svěráku. Díky použití upínacích příchytek lze bez problémů, rychle a bezpečně upínat kruhové, rozměrné a nadměrně velké obrobky.
Odkaz na výkres:
1) Obrobek
2) Upínací čelist
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04440 Upínací příchytka, kruhová 127 kB

Výkresy

Upínací příchytka, kruhová

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

CADPřís.CenaObjednat
04440-0919upínací příchytka 46,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83