Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací matice s hvězdicovým úchytem nebo T-úchytem
04751

Upínací matice s hvězdicovým úchytem nebo T-úchytem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro ze zušlechtěné oceli, víčko z hliníku, hvězdicový úchyt a T-úchyt z termoplastu.Provedení: karbonitridováno. Hvězdicový úchyt a T-úchyt v barvě černé.Upozornění:Upínací matice s hvězdicovým úchytem a T-úchytem představují inovace vycházející z velmi osvědčené upínací matice 04750. Ovládací šestihran byl nahrazen hvězdicovým, resp. T-úchytem a doplněn dodatečnou zaskakovací mechanikou. Integrovaný planetový převod slouží jako násobič síly, zaskakovací mechanika způsobuje automatické přepnutí z přísuvného pohybu na vlastní silové upnutí. Tím lze při nejsnadnějším ručním ovládání bez dodatečného očkového nebo nástrčkového klíče vyvinout značné upínací síly. Robustní konstrukce a samosvorná funkce zaručují vysokou provozní bezpečnost. Upínací matice nacházejí široké univerzální uplatnění i mimo strojírenský obor v případech, kdy je nutné vyvozovat vysoké upínací a svěrací sily s minimální námahou. Za normálních provozních podmínek (max. 120 °C) jsou upínací matice bezúdržbové.

Třída pevnosti závitového čepu by měla činit alespoň Q 10.9.
Při průměru závitu menším než M16 by se měly používat závitové čepy třídy pevnosti 12.9, popř. by se mělo snížit maximálně přípustné statické zatížení.
Přednosti:- Snadná manuální obsluha.
- Vysoké upínací síly díky zesilujícímu účinku.
- Rychlé přistavení díky přepojovací automatice.
- Vysoká provozní bezpečnost zásluhou samosvornosti.
Odkaz na výkres:
1) zaskakovací mechanika
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04751 Upínací matice s hvězdicovým úchytem nebo T-úchytem 386 kB

Výkresy

Upínací matice s hvězdicovým úchytem nebo T-úchytem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 1DT
min.
T
max.
Upínací
síla
max. kN
Max.
statické
zatížení kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04751-4010s hvězdicovou úchytkouM101624405015 452,85 €
04751-4012s hvězdicovou úchytkouM121624407015 452,85 €
04751-4016s hvězdicovou úchytkouM1616244012015 452,85 €
04751-4020s hvězdicovou úchytkouM2016244012015 452,85 €
04751-40102s t-úchytemM101624405025 452,85 €
04751-40122s t-úchytemM121624407025 452,85 €
04751-40162s t-úchytemM1616244012025 452,85 €
04751-40202s t-úchytemM2016244012025 452,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83