Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro ze zušlechtěné oceli, víčko z hliníku.Provedení: karbonitridováno.Upozornění:Důležitým znakem mechanické upínací matice je zabudovaná planetová převodovka pro znásobení manuálního utahovacího momentu. Po manuálním přistavení upínací matice až k upínanému dílu je hnací pastorek planetového převodu ovládán otáčením ovládacího šestihranu "vel. kl. 1" směrem doprava. Upínací matice je v každé upínací poloze samosvorná. Upínací matici má mnohostranné využití při upínání v celém strojírenském oboru, zejména při svírání obrobků v lisovacích a razicích strojích.
Vhodné šrouby pro T-drážky viz 07040.

Upínací matice se dodávají bez šroubů do T-drážek.
Odkaz na výkres:
1) zaskakovací mechanika
2) šrouby do T-drážek do M24, min. třída pevnosti 10.9
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04750 Upínací matice 293 kB

Výkresy

Upínací matice

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3HH1T
min.
T
max.
BSW1Upínací
síla
max. kN
Max.
statické
zatížení kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04750-6012M12326062501016241413607020 476,46 €
04750-6016M163260625010162418136012025 476,46 €
04750-6020M203260625010162422136012030 476,46 €
04750-10016M1642717370102535181510013035 662,39 €
04750-10020M2042717370102535221510020040 662,39 €
04750-10024M2442717370102535281510020045 662,39 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83