|
|
04630Zvýšení pro silový upínač |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kovaná, černě pozinkovaná.Použití:Zvýšení silového upínače se umístí na strojovém stole a upevní se. Pak se na zvýšení přišroubuje silový upínač. Ovládáním stavěcího šroubu se plynule nastaví výška upínacího ramena a obrobek se upne.Přednosti:- Další upínací výšky lze dosáhnout pomocí namontování několika vložených prvků. - Plynulý přechod mezi upínacími výškami. - Snadná montáž prvků. - Použití v drážkách T 12 – 28 mm, a také rastrových systémech M10, M12, M16, M20.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení 2 | Šířka drážky | B | D | D1 | H | L | L1 | L2 | Upínací síla (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04630-012060 | dlouhé | 14 | 45 | M12 | M8 | 60 | 135 | 12 | 127 | 30 | | | 155,24 € | | 04630-016070 | dlouhé | 18 | 48 | M16 | M8 | 70 | 155 | 16 | 145 | 43 | | | 184,53 € | | 04630-020080 | dlouhé | 22 | 58 | M20 | M10 | 80 | 175 | 19 | 165 | 49 | | | 248,53 € | | 04630-110035 | krátké | 12 | 36 | M10 | M6 | 35 | 65 | 12 | 58,5 | 22 | | | 151,57 € | | 04630-112035 | krátké | 14 | 36 | M12 | M6 | 35 | 65 | 12 | 58,5 | 22 | | | 151,57 € | | 04630-112060 | krátké | 14 | 44,5 | M12 | M8 | 60 | 95 | 12 | 88 | 32 | | | 147,91 € | | 04630-116070 | krátké | 18 | 47,5 | M16 | M8 | 70 | 110 | 16 | 100 | 40 | | | 177,20 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|