Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Výškový kozlík z hliníku, upínací čep z oceli.Provedení: Výškový kozlík bez povrchové úpravy, upínací čep brynýrovaný.Upozornění:Výškový kozlík se používá jako výškový prvek pro kompaktní upínač (04625).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04626 Výškové kozlíky s upínacím čepem 104 kB

Výkresy

Výškové kozlíky s upínacím čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostLBHDD1SWCADPřís.CenaObjednat
04626-1061533230M61513 39,76 €
04626-1081533230M81513 39,76 €
04626-2102804250M102519 59,46 €
04626-2122804250M122519 59,46 €
04626-31231075370M123024 79,36 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83