Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro z hliníku, upínací páka z cementační oceli. Upínací šroub třídy pevnosti 10.9.Provedení: Pouzdro bez povrchové úpravy, upínací páka broušená a brynýrovaná.Upozornění:Upínací rameno kompaktního upínače je plně zatažitelné.
Technické výhody kompaktního upínače:
- Nerušená výměna obrobku
- Plynulý rozsah přestavení
- Vysoká samosvorná upínací síla
- Variabilní výšková nástavba (výškové kozlíky viz 04626)
- Vysoká upínací síla bez větší námahy
- Upínač vhodný i jako doraz
Na vyžádání:Delší upínací rameno (L1).Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04625 Kompaktní upínač 132 kB

Výkresy

Kompaktní upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

VelikostLL1L2L3BB1HH1H2DSWUpínací
síla
(kN)
CADPřís.CenaObjednat
04625-1061532711293211431730M645 198,85 €
04625-1081532711293211431730M845 198,85 €
04625-2102804017454218653050M10610 298,26 €
04625-2122804017454218653050M12610 298,26 €
04625-31231075322575325873267M12815 395,96 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83