Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno, brynýrováno a broušeno.Upozornění:Upínací výšku lze zvětšit pomocí výškových válců 04378, u 04620-12 až 04620-14 a také u 04620-22 až 04620-24, pomocí výkyvných opěrek 02000 zmenšit.
Upínače mají tyto výhody:
- rychlé upínání rukou pomocí závitových vřeten a spirálového excentru.
- snadná a rychlá výměna nástrojů díky odklopení upínací příložky.
- kompaktní provedení, proto malá potřeba místa při upínání.
- snadné přizpůsobení i velkým upínacím výškám pomocí výškových válců.

Upínače lze připevnit dvěma způsoby:
1) do T-drážky.
2) pomocí závitového kolíku M12 přímo do desky, např. určitého přípravku.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04620 Dosedací upínač 221 kB

Výkresy

Dosedací upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníUpínací výška max. H1Upínací výška min. H2H3

H4CADPřís.CenaObjednat
04620-11As excentrickou pákou30251554-59 232,30 €
04620-12Cs excentrickou pákou a závitem70501573-93 290,95 €
04620-13Cs excentrickou pákou a závitem98681591-121 290,95 €
04620-14Cs excentrickou pákou a závitem1359522118-158 300,15 €
04620-21Bs upínacím šroubem30251554-59 168,52 €
04620-22Ds upínacím šroubem a závitem70501573-93 218,81 €
04620-23Ds upínacím šroubem a závitem98681591-121 218,81 €
04620-24Ds upínacím šroubem a závitem1359522118-158 227,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83