Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, rameno z oceli pro zušlechtění.
Upínací čelist z nástrojové oceli.
Provedení: Základní těleso brynýrováno.
Rameno, upínací čelist zušlechtěno a brynýrováno.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04578 Přítlačný upínač 290 kB

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNF=
Upínací
síla N
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
04578-08040045454030255,31231M83262,5M8x35M4x41500025 329,38 €
04578-10050055555040307,11639M104074M10x40M4x42700050 372,60 €
04578-120600656560453582047M124891M12x50M5x53800090 446,20 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83