Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skříň, rameno ze zušlechtěné oceli pro zušlechtění.
Upínací čelist z nástrojové oceli.
Provedení: Skříň zušlechtěná a brynýrovaná.
Rameno, upínací čelist zušlechtěná a brynýrovaná.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04575 Přítlačný upínač 266 kB

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGHJKLMNPRF=
Upínací
síla N
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
04575-08040040504020635105,312218,53262,5M8 x 35M4x101500025 230,00 €
04575-10050050655025845127,11627114074M10 x 40M4x122700050 258,75 €
04575-1206006070603010501582031134891M12 x 50M5x153800090 359,95 €
04575-1608008090804015652010,225391764115M16 x 60M6x2046000130 431,25 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83