Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínače nízkých obrobků ocelové pro T-drážku
04571-10

Upínače nízkých obrobků ocelové pro T-drážku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z oceli.
Upínací prvek a doraz pružinová ocel.
Provedení: Základní těleso zušlechtěno.Pokyny k objednání:Objednací čísla obsahují jeden pár, který se skládá z jednoho upínacího prvku a jednoho dorazu.Upozornění:Otáčením excentrického šroubu na upínacím prvku se obrobek stlačí směrem dolů (efekt přitažení). Dodatečně tlačí upínací prvek obrobek na doraz a umožňuje tím vzájemně rovnoběžné dosednutí.
Strana dorazu slouží jako reference, která umožňuje přesné opakování.
Zdvih excentru: 1,2 mm.
Použití:Vhodné na přípravcích a stolech s T-drážkami pro vícenásobná upínání a upínání jednotlivých dílů.Odkaz na výkres:
1) Excentrický šroub
2) Upínací prvek
3) Doraz
4) Základní těleso
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04571-10 Upínače nízkých obrobků ocelové pro T-drážku 196 kB

Výkresy

Upínače nízkých obrobků ocelové pro T-drážku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1HH1H2LL1L2SWŠířka
drážky
F
kN
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
04571-10-10182010,57,5546251541049 343,67 €
04571-10-12182010,57,5548251541249 343,67 €
04571-10-14222010,57,5552251541449 389,97 €
04571-10-16252010,57,5548251541649 396,60 €
04571-10-18252010,57,5548251541849 405,39 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83