Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z oceli 1.1191.Provedení: brynýrováno. Středicí pouzdra kalená.Upozornění:Tato konstrukční skupina skládající se z přestavitelného přítlačného upínače a stahovacího přidržovače slouží k upínání a přidržování v jediné operaci. Upínací síla se díky stahovacímu přidržovači promění na sílu stahovací a zaručí tak účinné přitlačení obrobku. Přítlačný upínač je vybaven 2 závitovými kolíky DIN 913, které zabraňují zpětné vyklouznutí při upínání.Vezměte na vědomí:(Výkyvné opěrky nejsou součástí dodávky.)Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04562 Přítlačný upínač 184 kB

Výkresy

Přítlačný upínač

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

F
N
F1
N
Utahovací moment
šroubu C1
Nm
CADPřís.CenaObjednat
04562-11225000500030 383,72 €
04562-21222500450030 252,91 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83