Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Základní těleso z tvárné litiny (GJS).
Čelist z kalené zušlechtěné oceli.
Provedení: Černě lakováno.
Čelist bez povrchové úpravy.
Upozornění:Přítlačným upínačem se obrobek přitáhne ke stahovacímu přidržovači, současně se zabrání nadzvednutí obrobku.
Přítlačné upínače a stahovací přidržovače se upínají šrouby s válcovou hlavou DIN 912. Při použití přítlačných upínačů a stahovacích přidržovačů v páru je zaručeno bezpečné upnutí.

Provedení B:
2 kuželové pánvičky a 2 kulové podložky pro M12 a M16 jsou součástí dodávky.
Odkaz na výkres:
1) Kuželová pánev a kulová podložka pro M12 a M16
2) Obrobek
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04530 Přítlačný upínač 169 kB

Přítlačný upínač, provedení B

více informací

Výkresy

Přítlačný upínač, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníF
kN
F1
kN
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
04530-03B582,4150 284,20 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83