Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso nástrojová ocel.
Upínací segmenty nástrojová ocel (30 HRC).
Provedení: Základní těleso, kalené.
Upínací segmenty, brynýrované.
Klínové plochy, broušené.
Upozornění:Zvláštnost klínového upínače spočívá v přídavku na opracování o velikosti 3 mm na upínací čelist u provedení 04526-08 a 5 mm u provedení 04526-12 a 04526-16.
Délkový přídavek umožňuje, aby geometrie obrobku mohla být upravena do vhodných tvarů (viz obr.).

Upínací čelisti v provedení 04526-08 a 04526-0810 nejsou rýhované.

Dráha posuvu u objednacího čísla:
04526-08 = ± 0,5 mm
04526-12 = ± 1,0 mm
04526-16 = ± 1,5 mm
Na vyžádání:Upínací segmenty s vypracovaným tvarem nebo jinou tvrdostí.Odkaz na výkres:
D) Válcový šroub DIN 912

1) Klínový upínač
2) Obrobek
3) Přidržovač
4) Základová deska
5) Hydraulický/pneumatický válec
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04526 Klínové upínače s přídavkem na obrábění 251 kB

Výkresy

Klínové upínače s přídavkem na obrábění

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloA
min.
A
max.
B

B1CDEProvedení 2GUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04526-083337292115M8X252,5pro závitový otvorM81525 147,60 €
04526-08103337292115M8X252,5pro drážku t101525 147,60 €
04526-125259413022M12X404pro závitový otvorM123085 222,08 €
04526-12145259413022M12X304pro drážku t143085 222,08 €
04526-166776564229M16X605pro závitový otvorM1650210 300,09 €
04526-16186776564229M16X505pro drážku t1850210 300,09 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83