Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, upínací segmenty nástrojová ocel.Provedení: Základní těleso, kalené.
Upínací segmenty, kalené (49-51 HRC) a brynýrované.
Klínové plochy , broušené.
Upozornění:Klínové upínače se díky své kompaktní konstrukci hodí zvláště pro svislá a vodorovná vícenásobná upnutí. Díky kaleným a broušeným plochám klínu se docílí vysoké upínací síly.
Příslušné klínové upínače lze volitelně připevnit do rastrového otvoru nebo do T-drážky. Zašroubováním šroubu s válcovou hlavou DIN 912 se oba upínací segmenty pohybují směrem ven a tlačí obrobky k pevnému dorazu.

Upínací čelisti v provedení 04525-08 a 04525-0810 nejsou rýhované.

Podélné díry umožňují posuv klínových upínačů.

Dráha posuvu u objednacího čísla:
04525-08 = ± 0,5 mm
04525-12 = ± 1,0 mm
04525-16 = ± 1,5 mm
Odkaz na výkres:
D) Válcový šroub DIN 912

1) Klínové upínače
2) Obrobek
3) Pevný doraz
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04525 Klínové upínače upínací plochy, rýhované 400 kB

Výkresy

Klínové upínače upínací plochy, rýhované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1A
min.
A
max.
B

B1CDEProvedení 2GUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04525-08hladké2731292115M8X252,5pro závitový otvorM81525 127,08 €
04525-0810hladké2731292115M8X252,5pro drážku t101525 127,08 €
04525-12s rýhováním4249413022M12X404pro závitový otvorM123085 190,31 €
04525-1214s rýhováním4249413022M12X304pro drážku t143085 190,31 €
04525-16s rýhováním5766564229M16X605pro závitový otvorM1650210 266,86 €
04525-1618s rýhováním5766564229M16X505pro drážku t1850210 266,86 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83