Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Dvojitý klín a upínací segmenty ze zušlechtěné oceliProvedení: Dvojitý klín a upínací segmenty zušlechtěné, černé.Upozornění:Zvláštnost tohoto klínového upínače spočívá v jeho přídavku na opracování. Přídavek umožňuje přizpůsobení geometrii obrobku jeho obráběním. Kromě toho jsou upínače díky svému principu upínání vhodné také pro vícečetná upínání. Díky klínu umožňují dosažení velkých upínacích sil.
Dle volby lze klínové upínače připevnit šroubem nebo do T-drážky. Dotažením upínacího šroubu se oba upínací segmenty pohybují směrem ven a tlačí obrobek k pevným dorazům přípravku.
Podélné otvory ve dvojitých klínech umožňují posunutí upínače resp. vyrovnání tolerancí.

Dráha posuvu:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Vezměte na vědomí:Zvláštnost klínových upínačů spočívá v přídavku na opracování, a to v délce 3 mm na každou čelist u provedení M8 a 5 mm u provedení M10, M12 a M16.Odkaz na výkres:
D) Válcový šroub DIN 6912

1) Klínový upínač
2) Obrobek
3) Přidržovač
4) Základová deska
5) Hydraulický/pneumatický válec
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04524 Klínový upínač s přídavkem na opracování 196 kB

Výkresy

Klínový upínač s přídavkem na opracování

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

A
min.
A
max.
BCDEUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04524-3108oboustranně36,539,52415M8X2521119 111,14 €
04524-3110oboustranně42472819M10X253,51537 147,09 €
04524-3112oboustranně5459,53022M12X403,52365 159,05 €
04524-3116oboustranně65724029M16X60438160 229,11 €
04524-3208oboustranně36,539,53015M8X2521119 138,51 €
04524-3210oboustranně42473819M10X253,51537 169,28 €
04524-3212oboustranně5459,54822M12X403,52365 198,34 €
04524-3216oboustranně65724829M16X60438160 254,47 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83