Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Klínové upínače upínací plochy, hladké nebo s rýhováním
04524

Klínové upínače upínací plochy, hladké nebo s rýhováním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Dvojitý klín a upínací segmenty ze zušlechtěné oceliProvedení: Dvojitý klín a upínací segmenty kalené, černé.Upozornění:Upínací klíny se po stránce funkčnosti hodí pro vícečetná upínání. Díky klínu umožňují dosažení velkých upínacích sil.
Klínový upínač lze připevnit šroubem nebo do T-drážky. Dotažením upínacího šroubu se oba upínací segmenty pohybují směrem ven a tlačí obrobek k pevným dorazům přípravku.
Podélné díry ve dvojitých klínech umožňují posunutí upínače resp. vyrovnání tolerancí.
Dráha posuvu:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Odkaz na výkres:
D) Válcový šroub DIN 6912

1) Upínací plochy, hladké
2) Upínací plochy, s rýhováním
3) Klínové upínače
4) Obrobek
5) Pevný doraz
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04524 Klínové upínače upínací plochy, hladké nebo s rýhováním 193 kB

Výkresy

Klínové upínače upínací plochy, hladké nebo s rýhováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 1Provedení 2A
min.
A
max.
BCDEUpínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04524-1108hladkéoboustranně30,533,52415M8X2521525 106,03 €
04524-1110hladkéoboustranně32372819M10X253,52049 140,21 €
04524-1112hladkéoboustranně4449,53022M12X403,53085 155,60 €
04524-1116hladkéoboustranně55624029M16X60450210 220,59 €
04524-2108s rýhovánímoboustranně30,533,52415M8X2521525 113,41 €
04524-2110s rýhovánímoboustranně32372819M10X253,52049 150,08 €
04524-2112s rýhovánímoboustranně4449,53022M12X403,53085 162,28 €
04524-2116s rýhovánímoboustranně55624029M16X60450210 233,82 €
04524-1208hladkéoboustranně30,533,53015M8X2521525 131,66 €
04524-1210hladkéoboustranně32373819M10X253,52049 164,17 €
04524-1212hladkéoboustranně4449,54822M12X403,53085 191,51 €
04524-1216hladkéoboustranně55624829M16X60450210 246,15 €
04524-2208s rýhovánímoboustranně30,533,53015M8X2521525 141,34 €
04524-2210s rýhovánímoboustranně32373819M10X253,52049 172,73 €
04524-2212s rýhovánímoboustranně4449,54822M12X403,53085 202,40 €
04524-2216s rýhovánímoboustranně55624829M16X60450210 260,42 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83