Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem a dorazem
04521

Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem a dorazem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Korpus kalen a brynýrován.
svěrací díl vytvrzený a potažený mosazí.
Upozornění:Pomocí excentrického upínacího šroubu se svěracím prvkem a dorazem lze uskutečňovat nenákladná vícenásobná upnutí s úsporou místa.
Při vícenásobném upínání je možné zadní stranu tělesa využít jako doraz.
Montáž zejména do drážky s B +0,05 mm. Výšku uchycení svěracího kotouče je možné měnit nastavením hloubky drážky.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04521 Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem a dorazem 313 kB

Výkresy

Excentrické upínací šrouby se svěracím prvkem a dorazem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLL1L2BHH1H2H3
max.
SDS1
(upínací
dráha)
SWSW1Upínací
síla
(kN)
Moment utažení
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
04521-0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928 75,28 €
04521-105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888 89,03 €
04521-127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135 185,99 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83