|
|
04518Přítlačný upínač |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Přítlačný upínač je rychloupínací prvek, pomocí něhož jsou obrobky přitlačeny výklopnými čelistmi pomocí spirálového excentru současně k pevným dorazům i k podložce. Přítlačný upínač lze pomocí středícího pouzdra polohovat a upínat na modulární rastrové desky. Provedení 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 a 04518-006035 mají 2 oválné vložky z tvrzeného kovu.Upínací síla:04518-006... = 3800 N 04518-010... = 7200 NZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | A | B | D | D1 | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04518-006005 | A | pravé | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 119,99 € | | 04518-010005 | A | pravé | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 6 | 35 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 173,37 € | | 04518-006025 | A | levé | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 119,99 € | | 04518-010025 | A | levé | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 6 | 35 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 173,37 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | A | B | D | D1 | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04518-006010 | B | pravé | 38,5 | 25 | 12 | M6 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 120,19 € | | 04518-010010 | B | pravé | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 204,10 € | | 04518-006030 | B | levé | 38,5 | 25 | 12 | M6 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 119,99 € | | 04518-010030 | B | levé | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 204,10 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | A | B | D | D1 | D2 max. | D3 min. | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F= Upínací síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04518-006015 | C | pravé | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 125,06 € | | 04518-010015 | C | pravé | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 27 | 4,5 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 202,35 € | | 04518-006035 | C | levé | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 24 | 45 | 3,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 125,06 € | | 04518-010035 | C | levé | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 27 | 4,5 | 12,7 | 39 | 74 | 5,5 | 37 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 202,35 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | A | B | D | D1 | E | H | H1 | K | L | L1 | L2 | L3 | R | F N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04518-006020 | D | pravé | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 119,83 € | | 04518-010020 | D | pravé | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 7 | 34,5 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 173,88 € | | 04518-006040 | D | levé | 38,5 | 25 | 12 | M6 | 11 | 25 | 45 | 4,5 | 22 | 20 | 17 | 4 | 110 | 3800 | | | 122,80 € | | 04518-010040 | D | levé | 58,5 | 40 | 18 | M10 | 18 | 40 | 74 | 7 | 34,5 | 31,5 | 27 | 6 | 143 | 7200 | | | 173,88 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|