|
|
04516Přítlačný upínač |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Přítlačný upínač je rychloupínací prvek, pomocí něhož jsou obrobky přitlačeny výklopnými čelistmi pomocí spirálového excentru současně k pevným dorazům i k podložce. Přítlačný upínač lze pomocí dorazového šroubu a středícího pouzdra (viz obrázek) polohovat a upínat na modulární rastrové desky. Provedení 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 a 04516-006035 mají 2 oválné vložky z tvrzeného kovu.Upínací síla:04516-006... = 3800 N 04516-010... = 7200 NZvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F= Upínací síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04516-006005 | A | pravé | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 149,99 € | | 04516-010005 | A | pravé | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 214,56 € | | 04516-006025 | A | levé | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 149,99 € | | 04516-010025 | A | levé | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 71 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 214,56 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F= Upínací síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04516-006010 | B | pravé | 78 | 25 | 12 | 6,2 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 150,17 € | | 04516-010010 | B | pravé | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 245,92 € | | 04516-006030 | B | levé | 78 | 25 | 12 | 6,2 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 150,17 € | | 04516-010030 | B | levé | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 245,92 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | A | B | D | D1 | D2 max. | D3 min. | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F= Upínací síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04516-006015 | C | pravé | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 155,26 € | | 04516-010015 | C | pravé | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27 | 4,5 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 244,18 € | | 04516-006035 | C | levé | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 9,5 | 2,5 | ø8 | 12 | 8 | 4 | 24 | 45 | 3,5 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 155,03 € | | 04516-010035 | C | levé | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 27 | 4,5 | 12,7 | 20 | 13 | 7 | 39 | 74 | 5,5 | 42 | 73 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 244,18 € | |
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | A | B | D | D1 | E | E1 | E2 | E3 | H | H1 | K | K1 | L | L1 | L2 | R | F= Upínací síla N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04516-006020 | D | pravé | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 150,17 € | | 04516-010020 | D | pravé | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 216,28 € | | 04516-006040 | D | levé | 78 | 25 | 12 | 6,2 | 11 | 12 | 8 | 4 | 25 | 45 | 4 | 26 | 46,5 | 22 | 20 | 110 | 3800 | | | 152,95 € | | 04516-010040 | D | levé | 121,5 | 40 | 18 | 10,2 | 18 | 20 | 13 | 7 | 40 | 74 | 6 | 42 | 70,5 | 35 | 31,5 | 143 | 7200 | | | 216,28 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|