Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z temperované litiny, upínací čelisti cementační ocel.Provedení: brynýrováno.
Upínací čelisti vytvrzeny.
Upozornění:Upínací čelisti jsou otočné: hladká strana pro opracované obrobky, vroubkovaná strana pro surové upínací plochy. K upevnění stabilní upínací čelisti na strojní stůl doporučujeme použít dva upínací šrouby!
Jako upevňovací šrouby lze podle šíře drážky použít šrouby pro T drážky 07040 (k objednání samostatně).
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04500 Stabilní upínací čelisti 170 kB

Výkresy

Stabilní upínací čelisti

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Hodí se pro
šířku drážky
L

L1BB1HH1H2H3SS1Upínací
síla
F (kN)
F1
kN
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
04500-1912/14/16/18179112,56519853899401288/15/20/281,2/2,2/3/4,220/40/45/60 347,30 €
04500-2620/22/24/28/30230138,575261004511840121125/25/32/32/364,5/4,5/4,8/4,8/5,485/85/95/95/110 472,65 €
04500-3832/36/42265158903812056145401215507,5160 688,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83