Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Skříň, rameno z oceli pro zušlechtění.
Upínací čelist z nástrojové oceli.
Provedení: Skříň zušlechtěná a brynýrovaná.
Rameno brynýrované.
Upínací čelist zušlechtěná a brynýrovaná.
Odkaz na výkres:
T) Závitový kolík s vnitřním šestihranem
S) Kuličkový tlačný šroub
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04485 Přítlačné upínače s opěrným čepem 307 kB

Výkresy

Přítlačné upínače s opěrným čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCD

EFGHJKLMNPRSTF=
Upínací
síla N
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
04485-025086222401420314325-3212148,551475,5M8x20M4x8600015 224,69 €
04485-0321078255018254183,732-401617,511717,595M10x25M5x101000030 253,28 €
04485-0401293326021305214,540-48202013821113M12x30M6x121700065 344,84 €
04485-0481612438802840627648-632526171028151M16x40M8x1625000130 418,60 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83