Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno a brynýrováno.Upozornění:Pomocí těchto upínačů nízkých obrobků lze upínat zvlášť nízké obrobky. Díky klínovému efektu upínacích čelistí je obrobek pevně a bezpečně přitlačen k strojnímu stolu.
"H1" a "X" při minimální hloubce T-drážky podle DIN 650.
K dosažení nižších upínacích výšek při minimální hloubce drážky lze upínací prvek obrousit o míru X.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04470 Upínač nízkých obrobků pro T-drážky 227 kB

Výkresy

Upínač nízkých obrobků pro T-drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Šířka
drážky
CLBH

H1
min.
H1
max.
XH2F
kN
F1
kN
statusCADPřís.CenaObjednat
04470-12121,85218313,58,55750,6výběhovy výrobek 53,83 €
04470-16162,56825414116980,9výběhovy výrobek 68,83 €
04470-22223893553514914161,9výběhovy výrobek 114,90 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83