Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.
Kulový knoflík duroplast PF 31.
Provedení: Pouzdro stříbrně šedé barvy, s kovovým tepáním.
Všechny ostatní díly stejně tak doplňkové díly brynýrovány.
Kulový červený knoflík.
Upozornění:Dráha přistavení je 12 mm. V rámci krátké upínací dráhy upínání (1,5 mm) je prvek v každé poloze samosvorný. Je proto možné pevně upnout pracovní díly s tolerancí až do 1 mm. Upínací prvek "arness" je možné zabudovat v každé horizontální i vertikální poloze.
Aby bylo dosaženo individuálního přizpůsobení různým možnostem, bylo vyvinuto několik normovaných dopňkových dílů. Jsou dodávány jako zvláštní příslušenství. Všechny vysoce namáhané díly křivkového systému a tlačný díl jsou legovány a kaleny.
Nejvyšší přípustná síla je 4905 N.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04430 Upínací prvek „arness“ 250 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací prvek „arness“
Upínací prvek „arness“

Upínací prvek arness

více informací

Výkresy

Upínací prvek arness

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
04430-01viz výkres 123,82 €

Doplňkové díly arness

více informací

Výkresy

Doplňkové díly arness

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
04430-02Vidlice 33,24 €
04430-03Tažný třmen 46,75 €
04430-04Tlačný prvek 3,62 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83