Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
04421

Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso a upínací čelisti z cementační oceli.
Pouzdro z hliníku.
Provedení: Základní těleso nitridováno, brynýrováno a broušeno.
Upínací čelisti nitridovány a brynýrovány.
Pouzdro modře eloxováno.
Upozornění:Plovoucí upínač slouží k upínání a podepření předefinovaných upínacích míst u tenkostěnných dílů citlivých na ohyb. Zabraňuje vibracím a prohnutí během obrábění.Zpùsob ovládání:1. Plovoucí upínač stlačte směrem dolů.
2. Upínací čelist zaklopte až k dorazu. Spodní čelist se mírnou silou pružiny přimkne k obrobku.
3. Dotáhněte šestihrannou matici (vel. kl. 18) max. 15 Nm. Čelisti sevřou obrobek, upínač je ještě plovoucí.
4. Dotáhněte šestihrannou matici (vel. kl. 10) max. 10 Nm. Sevření obrobku je ukončeno.
5. Uvolnění se provádí v opačném pořadí.
Montáž:Provedení A:
Plovoucí upínač připevněte pomocí připojovacího závitu M12 na přípravek.
Výškový doraz a velikost výkyvu seřiďte pomocí modrého seřizovacího pouzdra a sevřete závitovým kolíkem (3x vel. klíče 2,5). Při nastavování výškového omezení směrem nahoru zohledněte dostatečnou vůli.
Pro bezpečnou funkci musí být otvor se závitem M12 vždy uzavřený.
Pro specifické situace při upínání lze sériové upínací čelisti upravit či vyměnit.
Provedení B:
Plovoucí upínač s upevňovacími otvory pro M6 upevněte na přípravek.
Výškový doraz a akční okruh seřiďte modrým stavěcím pouzdrem a sevřete závitovým kolíkem (4x vel. klíče 2,5). Při nastavování výškového omezení ponechte dostatečně velkou vůli.
Pro specifické upínací situace lze sériové upínací čelisti pozměnit resp. je vyměnit.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04421 Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním 393 kB

Výkresy

Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním
Plovoucí upínače se samostatným sevřením obrobku a zablokováním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDráha přistaveníMax.
upínací
zdvih
Nosná síla
N
Upínací
síla
N
CADPřís.CenaObjednat
04421-100812A10 mm1280008000 922,30 €
04421-080812B81280008000 990,15 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83