Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.
Skříň termoplast.
Kulový knoflík duroplast PF 31.
Doplňkové díly z oceli.
Provedení: brynýrováno.
Skříň černá.
Kulový knoflík červený.
Doplňkové díly brynýrované.
Upozornění:Dráha přistavení je 10 mm. V rámci krátkého úseku upínání (2 mm) je prvek v každé poloze samosvorný. Je proto možné pevně upnout pracovní díly s tolerancí až do 1,5 mm. Upínací prvek "actima" je možné použít pro každou horizontální i vertikální polohu.
Normované doplňkové díly umožňují další aplikace. Jsou dodávány jako zvláštní příslušenství. Všechny silně namáhané díly křivkového systému jsou dodatečně kalené (tlakové pouzdro a doplňkové díly pouze na zvláštní přání).
Nejvyšší přípustná síla je 4905 N.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04410 Upínací prvky „actima“ 264 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací prvky „actima“
Upínací prvky „actima“

Upínací prvek actima s příčnou osou v otvoru

více informací

Výkresy

Upínací prvek actima s příčnou osou v otvoru

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2CADPřís.CenaObjednat
04410-10pravé / tlak 183,14 €
04410-15pravé / tah 183,14 €
04410-20levé / tlak 183,14 €
04410-25levé / tah 183,14 €

Upínací prvek actima s průchozím otvorem

více informací

Výkresy

Upínací prvek actima s průchozím otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2CADPřís.CenaObjednat
04410-30pravé / tlak 197,10 €
04410-35pravé / tah 197,10 €
04410-40levé / tlak 197,10 €
04410-45levé / tah 197,10 €

Doplňkové díly actima

více informací

Výkresy

Doplňkové díly actima

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevCADPřís.CenaObjednat
04410-02Válec 21,00 €
04410-03Kužel 15,39 €
04410-04Prizma 23,36 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83