Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Cementováno, brynýrováno a broušeno.Upozornění:Přesný upínací hák se používá u běžných přípravků jako upínací prvek.
Za tím účelem se v tělese přípravku vytvoří lícovaný otvor. Hloubku otvoru je nutné přizpůsobit požadované výšce upnutí. Pro zachycení protisměrné síly se na zaoblenou část háku (rádius 22) nasadí podpěra. Může být plochá, půlkruhová nebo prizmatická. Upnutí se provádí šroubem s šestihrannou hlavou DIN 933.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04380 Přesné upínací háky 156 kB

Výkresy

Přesné upínací háky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

RozměryCADPřís.CenaObjednat
04380-00viz výkres 204,69 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83