|
|
04378Zvyšovací válec |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Pomocí zvyšovacích válců je možné provést vyvýšení upínacích háků i jejich nástavců.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | SW | Moment utažení max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04378-08032 | M8 | M8 | 24 | 32 | 51 | 20 | 22 | 29,4 | | | 16,82 € | | 04378-08040 | M8 | M8 | 24 | 40 | 59 | 20 | 22 | 29,4 | | | 17,14 € | | 04378-08050 | M8 | M8 | 24 | 50 | 69 | 20 | 22 | 29,4 | | | 17,43 € | | 04378-08065 | M8 | M8 | 24 | 65 | 84 | 20 | 22 | 29,4 | | | 17,88 € | | 04378-12050 | M12 | M12 | 40 | 50 | 80 | 35 | 36 | 49 | | | 26,86 € | | 04378-12065 | M12 | M12 | 40 | 65 | 95 | 35 | 36 | 49 | | | 27,42 € | | 04378-12080 | M12 | M12 | 40 | 80 | 110 | 35 | 36 | 49 | | | 29,13 € | | 04378-12100 | M12 | M12 | 40 | 100 | 130 | 35 | 36 | 49 | | | 31,56 € | | 04378-12125 | M12 | M12 | 40 | 125 | 155 | 35 | 36 | 49 | | | 34,56 € | | 04378-12160 | M12 | M12 | 40 | 160 | 190 | 35 | 36 | 49 | | | 38,39 € | | 04378-12200 | M12 | M12 | 40 | 200 | 230 | 35 | 36 | 49 | | | 43,62 € | | 04378-16050 | M16 | M16 | 50 | 50 | 80 | 35 | 46 | 78,4 | | | 31,21 € | | 04378-16065 | M16 | M16 | 50 | 65 | 95 | 35 | 46 | 78,4 | | | 33,52 € | | 04378-16080 | M16 | M16 | 50 | 80 | 110 | 35 | 46 | 78,4 | | | 36,13 € | | 04378-16100 | M16 | M16 | 50 | 100 | 130 | 35 | 46 | 78,4 | | | 39,24 € | | 04378-16125 | M16 | M16 | 50 | 125 | 155 | 35 | 46 | 78,4 | | | 44,38 € | | 04378-16160 | M16 | M16 | 60 | 160 | 190 | 35 | 55 | 78,4 | | | 58,27 € | | 04378-16200 | M16 | M16 | 60 | 200 | 230 | 35 | 55 | 78,4 | | | 68,38 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|