Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací hák a uchycení upínacího háku zušlechtěná ocel, kalená.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Upínací hák s nákružkem je možné zašroubovat přímo do díry v rastru atd. také bez zapuštění.
Vhodné prvky upravující výšku viz zvyšovací válec 04378.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04373 Upínací háky s nákružkem 202 kB

Výkresy

Upínací háky s nákružkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1H
Upínací rozsah
H1H2H3H4H5BCRSWMoment utažení
max. Nm
F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
04373-0802022M835-45614271910252022207,9 63,34 €
04373-0802522M835-45614271910252522207,3 63,78 €
04373-0803022M835-45614271910253022206,7 64,88 €
04373-0812022M845-551614271910252022207,9 64,88 €
04373-0812522M845-551614271910252522207,3 65,46 €
04373-0813022M845-551614271910253022206,7 66,08 €
04373-1204032M1250-651027111030184040364513,5 76,23 €
04373-1205032M1250-651029111230184050364512,6 79,53 €
04373-1206032M1250-651029111230184060364511,7 81,64 €
04373-1214032M1265-802527111030184040364513,5 85,22 €
04373-1215032M1265-802529111230184050364512,6 89,73 €
04373-1216032M1265-802529111230184060364511,7 91,47 €
04373-1604036M1650-651036151530224040366013,4 92,81 €
04373-1605036M1650-651036151530224050366012,4 100,11 €
04373-1606036M1650-651036151530224060366012 105,70 €
04373-1614036M1665-802536151530224040366013,4 95,58 €
04373-1615036M1665-802536151530224050366012,4 102,90 €
04373-1616036M1665-802536151530224060366012 108,49 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83