Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočný upínač mini s vačkovou pákou
04363

Otočný upínač mini s vačkovou pákou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Otočné upínače se používají převážně tam, kde upínací body pro vkládání a vyjímání obrobků musejí zůstat volné.

* Přípustná síla ruky pro rukojeť.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04363 Otočný upínač mini s vačkovou pákou 200 kB
 Technické upozornění pro otočný upínač 92,1 kB

Výkresy

Otočný upínač mini s vačkovou pákou

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
levé
Objednací číslo
pravé
ABCD

EGHIJKLMNOPQRSTUVX
min.
X
max.
Y
min.
Y
max.
F=upínací síla
N
Ruční
síla
FH N
Filtr
04363-010004363-1100301018185226220,8611,584,3501,21636622,8M44,32722,425,22224,8800100*
04363-015004363-1150401423236835301815,3105,3631,51945828,5M55,33430,833,831,734,71500150*
04363-020004363-1200501830308745371,2820,7168,4801,824651245,5M88,44831,939,632,940,62100200*
04363-030004363-13006022404010755451,5825,42010,41002,330851557M1010,56435,746,738,249,22800300*
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83