Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocelové provedení:
zušlechtené na 1000 - 1200 N/mm², brynýrované.
Nerezové provedení :
zušlechtěné na 900 - 1050 N/mm², bez povrchové úpravy.
Upozornění:Určeno pro:
Excentrické páky 04290 a 04310.
Šrouby s okem 07180 a 07181.
Vidlice se závitovým čepem 07620.
Přednosti:Broušený vnější průměr.
Vysoká rozměrová přesnost.
Vhodné jako náhradní díl.
Včetně příslušných pojistných kroužků.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04250 Osové čepy ocel nebo nerezové oceli 152 kB

Výkresy

Osové čepy ocel nebo nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
D1LL1M1D3CADPřís.CenaObjednat
04250-05ocel518130,710,7 3,50 €
04250-06ocel622170,812,2 3,50 €
04250-08ocel830250,915,2 3,50 €
04250-081ocel820160,915,2 3,50 €
04250-082ocel827210,915,2 4,06 €
04250-10ocel1037321,117,6 4,06 €
04250-101ocel1025201,117,6 4,06 €
04250-102ocel1035291,117,6 5,64 €
04250-12ocel1246401,119,6 4,86 €
04250-121ocel1231251,119,6 4,86 €
04250-122ocel1237311,119,6 6,08 €
04250-14ocel1444371,122 6,76 €
04250-16ocel1648411,124,4 7,20 €
04250-18ocel1858511,326,8 7,99 €
04250-105nerezová ocel518130,710,7 5,26 €
04250-106nerezová ocel622170,812,2 5,26 €
04250-108nerezová ocel820160,915,2 5,26 €
04250-1081nerezová ocel827210,915,2 5,26 €
04250-1082nerezová ocel830250,915,2 6,06 €
04250-110nerezová ocel1025201,117,6 6,06 €
04250-1101nerezová ocel1035291,117,6 6,06 €
04250-1102nerezová ocel1037321,117,6 8,45 €
04250-112nerezová ocel1231251,119,6 7,29 €
04250-1121nerezová ocel1237311,119,6 7,29 €
04250-1122nerezová ocel1246401,119,6 9,14 €
04250-114nerezová ocel1444371,122 10,17 €
04250-116nerezová ocel1648411,124,4 10,79 €
04250-118nerezová ocel1858511,326,8 11,97 €

Další zboží tohoto druhu

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Excentrická páka z hliníku s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

04232

Excentrická páka z hliníku s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

Excentrická páka z oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli

04232

Excentrická páka z oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli

Excentrická páka z nerezové oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

04232

Excentrická páka z nerezové oceli s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

04232

Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Excentrická páka z plastu s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

04232

Excentrická páka z plastu s vnitřním a vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

Excentrická páka z hliníku, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

04233

Excentrická páka z hliníku, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

Excentrická páka z oceli, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli

04233

Excentrická páka z oceli, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli

Excentrická páka z nerezové oceli, nastavitelná s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

04233

Excentrická páka z nerezové oceli, nastavitelná s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

04233

Excentrické páky z nerezové oceli, nastavitelné, s vnějším závitem, tlačnou podložkou a šroubem s úchytem z nerezové oceli

Excentrická páka z plastu, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

04233

Excentrická páka z plastu, nastavitelná, s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli nebo nerezové oceli

<< | < | 1-10 | 11-17 | > | >>
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83