|
|
04233Excentrická páka z nerezové oceli, nastavitelná s vnějším... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Manipulační páka z nerezové oceli 1.4308.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep, podložka a závrtný šroub z nerezové oceli 1.4305. Provedení: Ovládací páky elektrolyticky leštěné nebo pískované. Tlačná podložka černá. Osový čep, podložka a závrtný šroub bez povrchové úpravy.Upozornění:Excentrické nastavitelné páky se používají tam, kde je upínací páka vůči ose upínání jen v určité poloze (napříč). Přesná poloha upínací páky se nastavuje klíčem přes jemný závit na závitovém kolíku. Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu. Odkaz na výkres:1) Kolík pro přesné nastavení upínací páky Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Zdvih S | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04233-9512003X10 | elektrolyticky leštěno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 18,94 € | | 04233-9512003X15 | elektrolyticky leštěno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 18,94 € | | 04233-9512003X30 | elektrolyticky leštěno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 18,94 € | | 04233-9512004X10 | elektrolyticky leštěno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 18,94 € | | 04233-9512004X15 | elektrolyticky leštěno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 18,94 € | | 04233-9512004X30 | elektrolyticky leštěno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 18,94 € | | 04233-0512004X15 | elektrolyticky leštěno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 20,14 € | | 04233-0512004X20 | elektrolyticky leštěno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 20,14 € | | 04233-0512004X30 | elektrolyticky leštěno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 20,14 € | | 04233-0512005X20 | elektrolyticky leštěno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 20,14 € | | 04233-0512005X30 | elektrolyticky leštěno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 20,14 € | | 04233-0512005X40 | elektrolyticky leštěno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 20,87 € | | 04233-0512005X50 | elektrolyticky leštěno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 20,87 € | | 04233-1512005X20 | elektrolyticky leštěno | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 23,69 € | | 04233-1512005X30 | elektrolyticky leštěno | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 23,69 € | | 04233-1512005X40 | elektrolyticky leštěno | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 24,58 € | | 04233-1512005X50 | elektrolyticky leštěno | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 24,58 € | | 04233-1512006X20 | elektrolyticky leštěno | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 23,69 € | | 04233-1512006X30 | elektrolyticky leštěno | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 23,69 € | | 04233-1512006X40 | elektrolyticky leštěno | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 24,58 € | | 04233-1512006X50 | elektrolyticky leštěno | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 24,58 € | | 04233-2512008X25 | elektrolyticky leštěno | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 32,14 € | | 04233-2512008X30 | elektrolyticky leštěno | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 32,14 € | | 04233-2512008X40 | elektrolyticky leštěno | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 33,11 € | | 04233-2512008X50 | elektrolyticky leštěno | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 33,11 € | | 04233-2512010X25 | elektrolyticky leštěno | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 32,14 € | | 04233-2512010X30 | elektrolyticky leštěno | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 32,14 € | | 04233-2512010X40 | elektrolyticky leštěno | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 33,11 € | | 04233-2512010X50 | elektrolyticky leštěno | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 33,11 € | | 04233-9512303X10 | pískováno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 17,03 € | | 04233-9512303X15 | pískováno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 17,03 € | | 04233-9512303X30 | pískováno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 17,03 € | | 04233-9512304X10 | pískováno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 17,03 € | | 04233-9512304X15 | pískováno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 17,03 € | | 04233-9512304X30 | pískováno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 17,03 € | | 04233-0512304X15 | pískováno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 18,14 € | | 04233-0512304X20 | pískováno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 18,14 € | | 04233-0512304X30 | pískováno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 18,14 € | | 04233-0512305X20 | pískováno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 18,14 € | | 04233-0512305X30 | pískováno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 18,14 € | | 04233-0512305X40 | pískováno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 18,78 € | | 04233-0512305X50 | pískováno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 18,78 € | | 04233-1512305X20 | pískováno | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 21,33 € | | 04233-1512305X30 | pískováno | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 21,33 € | | 04233-1512305X40 | pískováno | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 22,09 € | | 04233-1512305X50 | pískováno | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 22,09 € | | 04233-1512306X20 | pískováno | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 21,33 € | | 04233-1512306X30 | pískováno | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 21,33 € | | 04233-1512306X40 | pískováno | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 22,09 € | | 04233-1512306X50 | pískováno | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 22,09 € | | 04233-2512308X25 | pískováno | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 28,93 € | | 04233-2512308X30 | pískováno | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 28,93 € | | 04233-2512308X40 | pískováno | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 29,79 € | | 04233-2512308X50 | pískováno | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 29,79 € | | 04233-2512310X25 | pískováno | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 28,93 € | | 04233-2512310X30 | pískováno | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 28,93 € | | 04233-2512310X40 | pískováno | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 29,79 € | | 04233-2512310X50 | pískováno | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 29,79 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|