Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Manipulační páka z hliníkového odlitku EN AC-46200.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305.
Podložka z oceli, třída pevnosti 5.8, nebo z nerezové oceli 1.4305.
Provedení: Ovládací páka, černě komaxitovaná s jemnou strukturou nebo červená RAL 3003 s jemnou strukturou.
Tlačná podložka černá.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Podložka, z oceli, modře pasivované nebo z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04232_IG Excentrické páky s vnitřním závitem 161 kB

Výkresy

Excentrické páky s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
komponentu
Barva
základního tělesa
DD1D2BB1HH1AA1Zdvih
S
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
04232-9501103ocelčernáM312614,411,591336,241,711,590 5,36 €
04232-9501104ocelčernáM412614,411,591336,241,711,590 5,36 €
04232-0501104ocelčernáM415,48181311,21752,359,112,5100 5,65 €
04232-0501105ocelčernáM515,48181311,21752,359,112,5100 5,65 €
04232-1501105ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,24120 5,95 €
04232-1501106ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,24120 5,95 €
04232-2501108ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,58350 6,50 €
04232-9511103nerezová ocelčernáM312614,411,591336,241,711,590 7,65 €
04232-9511104nerezová ocelčernáM412614,411,591336,241,711,590 7,65 €
04232-0511104nerezová ocelčernáM415,48181311,21752,359,112,5100 8,06 €
04232-0511105nerezová ocelčernáM515,48181311,21752,359,112,5100 8,06 €
04232-1511105nerezová ocelčernáM518,1921,51514,52270,479,21,24120 8,50 €
04232-1511106nerezová ocelčernáM618,1921,51514,52270,479,21,24120 8,50 €
04232-2511108nerezová ocelčernáM827,11133,3241828,5961081,58350 9,30 €
04232-9501403ocelrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 5,36 €
04232-9501404ocelrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 5,36 €
04232-0501404ocelrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 5,65 €
04232-0501405ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 5,65 €
04232-1501405ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 5,95 €
04232-1501406ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 5,95 €
04232-2501408ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 6,50 €
04232-9511403nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M312614,411,591336,241,711,590 7,65 €
04232-9511404nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M412614,411,591336,241,711,590 7,65 €
04232-0511404nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M415,48181311,21752,359,112,5100 8,06 €
04232-0511405nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M515,48181311,21752,359,112,5100 8,06 €
04232-1511405nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M518,1921,51514,52270,479,21,24120 8,50 €
04232-1511406nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M618,1921,51514,52270,479,21,24120 8,50 €
04232-2511408nerezová ocelrubínově červená RAL 3003M827,11133,3241828,5961081,58350 9,30 €