Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Excentrická páka z oceli s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli
04232_AG

Excentrická páka z oceli s vnějším závitem, s plastovým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Manipulační páka z oceli 1.0401.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep z nerezové oceli 1.4305.
Závrtný šroub a podložka z oceli, třída pevnosti 5.8.

Provedení: Ovládací páka, závitový šroub a podložka, modře pasivované.
Tlačná podložka černá.
Osový čep bez povrchové úpravy.
Upozornění:Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04232_AG Excentrická páka z oceli s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli 205 kB

Výkresy

Excentrická páka z oceli s vnějším závitem, s plastovým přítlačným kotoučem a šroubem s úchytem z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloVelikostDD1D2BB1HH1AA1LUpínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
Zdvih
S
CADPřís.CenaObjednat
04232-1502205X201M518,1921,51514,52270,479,22041201,2 10,87 €
04232-1502205X301M518,1921,51514,52270,479,23041201,2 10,87 €
04232-1502205X401M518,1921,51514,52270,479,24041201,2 11,14 €
04232-1502205X501M518,1921,51514,52270,479,25041201,2 11,14 €
04232-1502206X201M618,1921,51514,52270,479,22041201,2 10,87 €
04232-1502206X301M618,1921,51514,52270,479,23041201,2 10,87 €
04232-1502206X401M618,1921,51514,52270,479,24041201,2 11,14 €
04232-1502206X501M618,1921,51514,52270,479,25041201,2 11,14 €
04232-2502208X252M827,11133,2241828,5961082583501,5 17,83 €
04232-2502208X302M827,11133,2241828,5961083083501,5 17,83 €
04232-2502208X402M827,11133,2241828,5961084083501,5 19,07 €
04232-2502208X502M827,11133,2241828,5961085083501,5 19,07 €
04232-2502210X252M1027,11133,2241828,5961082583501,5 17,83 €
04232-2502210X302M1027,11133,2241828,5961083083501,5 17,83 €
04232-2502210X402M1027,11133,2241828,5961084083501,5 19,07 €
04232-2502210X502M1027,11133,2241828,5961085083501,5 19,07 €