|
|
04232Excentrické páky z nerezové oceli s vnitřním závitem a vnějším... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ovládací páka z nerezové oceli 1.4308.
Tlačná podložka z nerezové oceli 1.4034 kalená.
Osový čep, závitový šroub z nerezové oceli 1.4305. Provedení: Ovládací páka elektrolyticky leštěná nebo pískovaná. Tlačná podložka, osový čep a závrtný šroub bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací plocha tlačné podložky je při expedici lehce potřená tukem. Mazací tuk je FDA konformní a proto vhodný pro potravinářský a farmaceutický průmysl.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Druh závitu | Povrch základního tělesa | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Zdvih S | Upínací síla F (kN) | Ruční síla FH N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04232-9541003 | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 14,10 € | | 04232-9541004 | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 14,10 € | | 04232-0541004 | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,97 € | | 04232-0541005 | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,97 € | | 04232-1541005 | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,64 € | | 04232-1541006 | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,64 € | | 04232-2541008 | vnitřní závit | elektrolyticky leštěno | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | - | 1,5 | 8 | 350 | | | 24,45 € | | 04232-9541303 | vnitřní závit | pískováno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 12,68 € | | 04232-9541304 | vnitřní závit | pískováno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | - | 1 | 1,5 | 90 | | | 12,68 € | | 04232-0541304 | vnitřní závit | pískováno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,50 € | | 04232-0541305 | vnitřní závit | pískováno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | - | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,50 € | | 04232-1541305 | vnitřní závit | pískováno | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 15,89 € | | 04232-1541306 | vnitřní závit | pískováno | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 | | | 15,89 € | | 04232-2541308 | vnitřní závit | pískováno | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | - | 1,5 | 8 | 350 | | | 22,00 € | | 04232-9541003X10 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 14,58 € | | 04232-9541003X15 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 14,58 € | | 04232-9541003X30 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 14,58 € | | 04232-9541004X10 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 14,58 € | | 04232-9541004X15 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 14,58 € | | 04232-9541004X30 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 14,58 € | | 04232-0541004X15 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 15,50 € | | 04232-0541004X20 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 15,50 € | | 04232-0541004X30 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 15,50 € | | 04232-0541005X20 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 15,50 € | | 04232-0541005X30 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 15,50 € | | 04232-0541005X40 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 16,07 € | | 04232-0541005X50 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 16,07 € | | 04232-1541005X20 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,23 € | | 04232-1541005X30 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,23 € | | 04232-1541005X40 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,92 € | | 04232-1541005X50 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,92 € | | 04232-1541006X20 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,23 € | | 04232-1541006X30 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,23 € | | 04232-1541006X40 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,92 € | | 04232-1541006X50 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 18,92 € | | 04232-2541008X25 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 24,77 € | | 04232-2541008X30 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 24,77 € | | 04232-2541008X40 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 25,54 € | | 04232-2541008X50 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 25,54 € | | 04232-2541010X25 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 24,77 € | | 04232-2541010X30 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 24,77 € | | 04232-2541010X40 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 25,54 € | | 04232-2541010X50 | vnější závit | elektrolyticky leštěno | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 25,54 € | | 04232-9541303X10 | vnější závit | pískováno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,12 € | | 04232-9541303X15 | vnější závit | pískováno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,12 € | | 04232-9541303X30 | vnější závit | pískováno | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,12 € | | 04232-9541304X10 | vnější závit | pískováno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,12 € | | 04232-9541304X15 | vnější závit | pískováno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,12 € | | 04232-9541304X30 | vnější závit | pískováno | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 | | | 13,12 € | | 04232-0541304X15 | vnější závit | pískováno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,95 € | | 04232-0541304X20 | vnější závit | pískováno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,95 € | | 04232-0541304X30 | vnější závit | pískováno | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,95 € | | 04232-0541305X20 | vnější závit | pískováno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,95 € | | 04232-0541305X30 | vnější závit | pískováno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 | | | 13,95 € | | 04232-0541305X40 | vnější závit | pískováno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,48 € | | 04232-0541305X50 | vnější závit | pískováno | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 | | | 14,48 € | | 04232-1541305X20 | vnější závit | pískováno | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,40 € | | 04232-1541305X30 | vnější závit | pískováno | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,40 € | | 04232-1541305X40 | vnější závit | pískováno | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,02 € | | 04232-1541305X50 | vnější závit | pískováno | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,02 € | | 04232-1541306X20 | vnější závit | pískováno | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,40 € | | 04232-1541306X30 | vnější závit | pískováno | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 | | | 16,40 € | | 04232-1541306X40 | vnější závit | pískováno | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,02 € | | 04232-1541306X50 | vnější závit | pískováno | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 | | | 17,02 € | | 04232-2541308X25 | vnější závit | pískováno | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 22,29 € | | 04232-2541308X30 | vnější závit | pískováno | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 22,29 € | | 04232-2541308X40 | vnější závit | pískováno | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 22,98 € | | 04232-2541308X50 | vnější závit | pískováno | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 22,98 € | | 04232-2541310X25 | vnější závit | pískováno | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 | | | 22,29 € | | 04232-2541310X30 | vnější závit | pískováno | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 | | | 22,29 € | | 04232-2541310X40 | vnější závit | pískováno | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 | | | 22,98 € | | 04232-2541310X50 | vnější závit | pískováno | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 | | | 22,98 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|