Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Manipulační páka z nerezové oceli 1.4308.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep, podložka a závrtný šroub z nerezové oceli 1.4305.
Upozornění:Plasty mají tu vlastnost, že při zátěži u nich dochází k tečení (retardaci), což může snižovat upínací sílu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04232_AG Excentrické páky nerezové s vnějším závitem 213 kB

Výkresy

Excentrické páky nerezové s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloBarva
základního tělesa
DD1D2BB1HH1AA1LZdvih
S
Upínací
síla
F (kN)
Ruční
síla
FH N
CADPřís.CenaObjednat
04232-9512003X10elektrolyticky leštěnoM312614,411,591336,241,71011,590 14,46 €
04232-9512003X15elektrolyticky leštěnoM312614,411,591336,241,71511,590 14,46 €
04232-9512003X30elektrolyticky leštěnoM312614,411,591336,241,73011,590 14,46 €
04232-9512004X10elektrolyticky leštěnoM412614,411,591336,241,71011,590 14,46 €
04232-9512004X15elektrolyticky leštěnoM412614,411,591336,241,71511,590 14,46 €
04232-9512004X30elektrolyticky leštěnoM412614,411,591336,241,73011,590 14,46 €
04232-0512004X15elektrolyticky leštěnoM415,48181311,21752,359,11512,5100 15,38 €
04232-0512004X20elektrolyticky leštěnoM415,48181311,21752,359,12012,5100 15,38 €
04232-0512004X30elektrolyticky leštěnoM415,48181311,21752,359,13012,5100 15,38 €
04232-0512005X20elektrolyticky leštěnoM515,48181311,21752,359,12012,5100 15,38 €
04232-0512005X30elektrolyticky leštěnoM515,48181311,21752,359,13012,5100 15,38 €
04232-0512005X40elektrolyticky leštěnoM515,48181311,21752,359,14012,5100 15,96 €
04232-0512005X50elektrolyticky leštěnoM515,48181311,21752,359,15012,5100 15,96 €
04232-1512005X20-M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 18,84 €
04232-1512005X30-M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 18,84 €
04232-1512005X40-M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 19,55 €
04232-1512005X50-M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 19,55 €
04232-1512006X20-M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 18,84 €
04232-1512006X30-M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 18,84 €
04232-1512006X40-M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 19,55 €
04232-1512006X50-M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 19,55 €
04232-2512008X25-M827,11133,3241828,596108251,58350 25,61 €
04232-2512008X30-M827,11133,3241828,596108301,58350 25,61 €
04232-2512008X40-M827,11133,3241828,596108401,58350 26,40 €
04232-2512008X50-M827,11133,3241828,596108501,58350 26,40 €
04232-2512010X25-M1027,11133,3241828,596108251,58350 25,61 €
04232-2512010X30-M1027,11133,3241828,596108301,58350 25,61 €
04232-2512010X40-M1027,11133,3241828,596108401,58350 26,40 €
04232-2512010X50-M1027,11133,3241828,596108501,58350 26,40 €
04232-9512303X10pískovánoM312614,411,591336,241,71011,590 13,02 €
04232-9512303X15pískovánoM312614,411,591336,241,71511,590 13,02 €
04232-9512303X30pískovánoM312614,411,591336,241,73011,590 13,02 €
04232-9512304X10pískovánoM412614,411,591336,241,71011,590 13,02 €
04232-9512304X15pískovánoM412614,411,591336,241,71511,590 13,02 €
04232-9512304X30pískovánoM412614,411,591336,241,73011,590 13,02 €
04232-0512304X15pískovánoM415,48181311,21752,359,11512,5100 13,83 €
04232-0512304X20pískovánoM415,48181311,21752,359,12012,5100 13,83 €
04232-0512304X30pískovánoM415,48181311,21752,359,13012,5100 13,83 €
04232-0512305X20pískovánoM515,48181311,21752,359,12012,5100 13,83 €
04232-0512305X30pískovánoM515,48181311,21752,359,13012,5100 13,83 €
04232-0512305X40pískovánoM515,48181311,21752,359,14012,5100 14,36 €
04232-0512305X50pískovánoM515,48181311,21752,359,15012,5100 14,36 €
04232-1512305X20pískovánoM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 16,95 €
04232-1512305X30pískovánoM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 16,95 €
04232-1512305X40pískovánoM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 17,61 €
04232-1512305X50pískovánoM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 17,61 €
04232-1512306X20pískovánoM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 16,95 €
04232-1512306X30pískovánoM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 16,95 €
04232-1512306X40pískovánoM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 17,61 €
04232-1512306X50pískovánoM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 17,61 €
04232-2512308X25pískovánoM827,11133,3241828,596108251,58350 23,06 €
04232-2512308X30pískovánoM827,11133,3241828,596108301,58350 23,06 €
04232-2512308X40pískovánoM827,11133,3241828,596108401,58350 23,76 €
04232-2512308X50pískovánoM827,11133,3241828,596108501,58350 23,76 €
04232-2512310X25pískovánoM1027,11133,3241828,596108251,58350 23,06 €
04232-2512310X30pískovánoM1027,11133,3241828,596108301,58350 23,06 €
04232-2512310X40pískovánoM1027,11133,3241828,596108401,58350 23,76 €
04232-2512310X50pískovánoM1027,11133,3241828,596108501,58350 23,76 €