Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočné ložisko ocelové se závitovým čepem
04757

Otočné ložisko ocelové se závitovým čepem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Otočné ložisko ocel 1.0715.
Závitový čep ocel.
Provedení: Otočné ložisko brynýrované.
Závitový čep pozinkovaný.
Upozornění:Otočná ložiska lze používat v kombinaci s deskami a excentrickým upínačem pro nepřímé upínání.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04757 Otočné ložisko ocelové se závitovým čepem 458 kB

Výkresy

Otočné ložisko ocelové se závitovým čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HLCADPřís.CenaObjednat
04757-3006X04M630204 6,10 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83