Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úhelníkem
04755

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úhelníkem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku dle DIN EN 12844.
Upínací úhelník ze zinkového tlakového odlitku.
Upínací čelisti ocel 1.0715 nebo nerezová ocel 1.4305.
Provedení: Ovládací páka černá, potažená umělou hmotou.
Upínací čelisti brynýrované nebo bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upínací úhelníky jsou vhodné k fixaci hliníkových profilů na stolech s rastrovými otvory nebo deskách s otvory Ø 16 mm, Ø 20 mm nebo Ø 28 mm např. jako doraz. Povolením svěrací páky se obě sevření uvolní, takže je možné volné otáčení a posun. Upínací čepy s upínacími úhelníky se většinou používají po párech.Přednosti:Funkční i při malé tloušťce materiálu upínací desky (kov: ≥ 8 mm nebo ≥ 4 mm a dřevo ≥ 18 mm).
Utažení v otvoru chránící jeho povrch.
Obsluha nevyžaduje nářadí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04755 Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úhelníkem 389 kB

Výkresy

Upínací čepy z oceli nebo nerezové oceli s upínacím úhelníkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
BD

H1H2L1L2CADPřís.CenaObjednat
04755-016ocel321625362065 41,20 €
04755-120nerezová ocel322021362065 44,31 €
04755-028ocel322836362065 50,53 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83