|
|
04403-01Upínací šrouby pro tahové upínače pneumatické |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Zušlechtěno a brynýrováno.Upozornění:Upínací čepy pro tahové upínače pneumatické jsou s obrobkem spojeny prostřednictvím závitu. Obrobek a tahový upínač je tak možné rychle spojovat a uvolňovat pomocí pneumatického ventilu. Systém tak lze použít i jako upínací systém nulového bodu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04403-01-108090 | 12 | 8 | 4,3 | M8 | 38 | 9 | 24 | 1,5 | 6 | | | 21,69 € | | 04403-01-110011 | 12 | 8 | 4,3 | M10 | 38 | 11 | 24 | 1,5 | 6 | | | 21,69 € | | 04403-01-112013 | 20 | 12 | 6,5 | M12 | 48 | 13 | 31,5 | 2 | 10 | | | 25,13 € | | 04403-01-116017 | 20 | 12 | 6,5 | M16 | 48 | 17 | 31,5 | 2 | 10 | | | 25,13 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|