Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z ocelolitiny.
Upínací čelisti cementační ocel.
Provedení: Brynýrováno.
Upínací čelisti jsou vytvrzeny.
Upozornění:Dorazové prvky pro obrobky či přípravky, které se stabilní upínací čelistí upínají nebo připevňují na strojní stůl. Upínací čelisti jsou otočné: hladká strana pro opracované obrobky, vroubkovaná strana pro surové upínací plochy.

Při použití ploché vložky do drážky existuje možnost usadit doraz přesně do drážky strojního stolu.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04500-01 Dorazy pro stabilní upínací čelisti 177 kB

Výkresy

Dorazy pro stabilní upínací čelisti

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloHodí se pro
šířku drážky
BB1B2D

HH1H3LL1SCADPřís.CenaObjednat
04500-01-1912/14/16/18651920M68538401326612 225,19 €
04500-01-2620/22/24/28/30752620M6100454017785,512 286,35 €
04500-01-3832/36/42903820M612056402119512 347,30 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83