Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Mosaz.Použití:Svěrací excentr slouží k zajišťování dílů na deskách a obrobcích.
Pomocí excentrů lze realizovat rozebíratelná spojení dílů.
Díky svěrným prvkům lze uskutečňovat polohově přesnou montáž obrobků.
Přednosti:V mnoha případech si lze ušetřit nákladný příčný otvor pro svěrací šrouby.
Montážní otvor pro svěrný excentr se zhotovuje nenákladně při stejném strojním upnutí jako montážní otvor, popř. drážka pro spojovaný díl.
Princip funkce:Upínaný prvek a svěrný excentr vložte do základního dílu. Bodové označení svěrného excentru směřuje ke svíranému dílu.
Svěrný excentr se utahuje inbusovým klíčem ve směru šipky.
Díl lze odšroubováním svěrného excentru opět uvolnit.
Odkaz na výkres:
1) Svěrná hrana
2) 8 H9 hloubka min. 8
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04430-10 Svěrný excentr mosaz 248 kB

Výkresy

Svěrný excentr mosaz

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HSWCADPřís.CenaObjednat
04430-10-080887,583 6,18 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83