|
|
04422_DVýměnná upínací čelist, horní, provedení D |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Cementovaná ocel.Provedení: Nitridováno a brynýrováno.Upozornění:Pomocí těchto upínacích čelistí lze rozsah upnutí plovoucích upínačů zvětšit. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Provedení 1 | B | B1 | D | D1 | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04422-90029 | D | horní upínací čelist | 28 | 15 | M8 | 9 | 29,5 | 16,5 | 31,5 | 24,5 | 8 | 16 |  | | 124,59 € | | 04422-90040 | D | horní upínací čelist | 28 | 15 | M8 | 9 | 40,5 | 27,5 | 31,5 | 24,5 | 8 | 16 |  | | 145,12 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|