|
|
04624-40_BPákové upínače, hydraulické, dvojčinné, provedení B, přírubový... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Pákové upínače lze optimálně použít tehdy, když je vzhledem k upínací situaci nutné neupnutý obrobek volně vyjmout směrem nahoru. Díky lineárnímu pohybu upínací páky při otevírání nebo zavírání pákového upínače je vhodný zejména pro upínání v situacích, kdy není možný boční pohyb upínacího prvku, např. kvůli rušivým obrysům. Pomocí pístu se síla přenáší na upínací páku pákového upínače. Díky dvojčinnému způsobu funkce pákových upínačů je doba otevření a zavření jasně definována.Materiál:Pouzdro a píst z oceli.Provedení: Těleso brynýrované. Píst kalený.Upozornění:Upínací páka pákového upínače vyvíjí optimální upínací sílu ve vodorovné poloze. Tolerance obrobků jsou kompenzovány až do odchylky polohy +/- 8,5°. Upínací síla pákového upínače závisí na délce upínací páky.
Respektujte bezpečnostní pokyny.Zpùsob ovládání:- Závitová spojka. - Přírubový spoj s O-kroužkem. - Navrtané kanály.Technické údaje:- Max. provozní tlak pro průměr pístu 16 a 25: 350 bar. - Max. provozní tlak pro průměr pístu 40: 200 bar.Montáž:Viz montážní obrys.Přednosti:- Integrovaný kovový stěrač. - Částečně zásuvné pouzdro. - Bezkolizní přístup k obrobku. - Bezdrátové napájení tlakem. - Univerzální možnosti montáže.Na vyžádání:S kontrolou polohy.Rozsah dodávky- 1 ks upínací páky pro pákový upínač. - 4 ks šroubů s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 třída pevnosti 8.8. - 4 ks plastových krytů. - 2 ks O-kroužků 7x1,5 (pro způsob funkce přírubový spoj s O-kroužkem).Odkaz na výkres:H1*= optimální upínací bod, -1,5mm k dorazu upínací páky
1) Montážní obrys 2) uvolnit 3) upnout 4) Hrana zaoblená 5) Pouze u pístu o průměru 16 jsou tyto otvory uzavřeny šroubovými uzávěry Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | Druh připojení | B | B1 | B2 | B4 | C (stupeň) | D | D1 | D2 | G | H | H1 | H2 | H3 | H4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04624-40-161204 | B | 16 | přírubový spoj s o-kroužkem | 61 | 38 | 7 | 20 | 69 | 38 | 38,5 | 4 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 |  | | 397,90 € | | 04624-40-251204 | B | 25 | přírubový spoj s o-kroužkem | 72 | 56 | 8 | 27 | 65 | 50 | 50,5 | 4 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 |  | | 532,45 € | | 04624-40-401204 | B | 40 | přírubový spoj s o-kroužkem | 95 | 62 | 13,5 | 29 | 65 | 70 | 70,5 | 5 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 |  | | 576,15 € | |
Objednací číslo | Provedení | Průměr pístu | L | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L10 | Upínací síla při 100 bar (kN) | Upínací síla při 200 bar (kN) | Upínací síla při 350 bar (kN) | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04624-40-161204 | B | 16 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 49 | 35 | 7,5 | 24 | 1,5 | - | 5,2 |  | | 397,90 € | | 04624-40-251204 | B | 25 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 63,5 | 36 | 10 | 28,1 | 3,9 | - | 13,8 |  | | 532,45 € | | 04624-40-401204 | B | 40 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 82,5 | 50,5 | 10 | 42 | 9,5 | 19 | - |  | | 576,15 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|