|
|
04371Upínací páky s nákružkem a svěrací páky se zesilovačem upínací... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Upínací háky s nákružkem a zesilovače upínací síly umožňují ruční upínání dílů pomocí upínací páky. U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v poměru ke standardním upínacím pákám až o 75 %. K utažení a povolení upínací páky je navíc nutná menší ruční síla.
Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzované na vysoké upínací síly a ložisko s vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost. Materiál:Základní těleso a upínací hák ze zušlechtěné oceli. Úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844. Ocelové části zesilovače upínací síly třídy pevnosti 5.8Provedení: Základní těleso a upínací hák zušlechtěny a brynýrovány. Ruční páka potažená umělou hmotou. Ocelové díly zesilovače upínací síly, brynýrovány. Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.Zpùsob ovládání:Ovládací úchyt je v neovládaném stavu zaklesnutý ozubeným věncem do závitové vložky. Nadzvednutím ovládacího úchytu jej lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Na vyžádání:další barevná provedení úchytů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | P | D1 | H | H1 | H3 | L2 | L1 | A | H2 | SW | R | L | F kN | Ruční síla FH N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04371-410 | M10 | 25 | 25 | 72 | 79 | 65,1 | 10 | 13 | 65 | 67 | 19 | 40 | 12 | 6,1 | 130 | | | 128,57 € | | 04371-412 | M12 | 30 | 32 | 88 | 96 | 80,9 | 12 | 18 | 80 | 82 | 27 | 50 | 18 | 8,7 | 170 | | | 148,44 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|