|
|
04211-09Prizmata pro sady napínáků řetězu, z oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Prizmata pro sady napínáků řetězů se používají pro flexibilní polohování obrobku. Prizmata lze ke strojnímu stolu připevnit pomocí vodicích vložek do drážky.Příslušenství:Matice pro T-drážky, rozšířená norma DIN 508, 07060.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04211-09-11847080 | 47 | 20 | 13,5 | 20 | M6 | 80 | 35 | 5,5 | 27 | 67 | 118 | 19 | 59 | 42 | 80 | | | 343,85 € | | 04211-09-14847100 | 47 | 20 | 17,5 | 26 | M6 | 100 | 44 | 5,5 | 33 | 33 | 148 | 24 | 74 | 44 | 100 | | | 462,30 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|