Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Válečkové řetězy pro sady napínáků řetězů, z oceli
04211-03

Válečkové řetězy pro sady napínáků řetězů, z oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Upozornění:Válečkové řetězy pro sady napínáků řetězů lze u sad napínáků řetězu (04211) použít k napínání kruhových, neforemných a velkých až velmi velkých obrobků. Válečkové řetězy lze podle potřeby zkracovat a spojovat s jinými válečkovými řetězy.Příslušenství:Napínáky, z oceli, pro sady napínáků řetězu, 04211-06.Rozsah dodávky1x válečkový řetěz.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04211-03 Válečkové řetězy pro sady napínáků řetězů, z oceli 215 kB

Výkresy

Válečkové řetězy pro sady napínáků řetězů, z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

B1GLL1PUpínací
síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
04211-03-15012520131512611115,87515 16,45 €
04211-03-15025020131525323815,87515 17,81 €
04211-03-15050020131550749215,87515 29,37 €
04211-03-1510002013151015100015,87515 37,01 €
04211-03-40012533252114812725,440 18,52 €
04211-03-40025033252125022925,440 24,00 €
04211-03-40050033252150448325,440 34,26 €
04211-03-401000332521101299125,440 52,08 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83