|
|
03161-03Upevňovací pouzdra pro polohovací válce pneumatické |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Těleso kaleno a brynýrováno. Funkční plochy broušeny.Upozornění:Upevňovací pouzdra se umísťují do přípravkových nebo výměnných desek a tvoří protikus k polohovacímu válci. Upevňovací pouzdra se vystředí v lícovaném otvoru a poté se připevní 4 šrouby. V denním používání zasahují kuličky polohovacího válce do zadního zářezu upevňovacího pouzdra a tvoří tak rychlou, bezpečnou a vysoce přesnou výměnnou jednotku. Zkracují se tím přípravné a výměnné časy.Pozor:Řiďte se, prosím montážními pokyny pro úchytná pouzdra.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Upevňovací pouzdra pro polohovací válce pneumatické, provedení A |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03161-03-11660 | A | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 | | | 248,53 € | | 03161-03-12075 | A | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 | | | 293,71 € | |
|
Upevňovací pouzdra pro polohovací válce pneumatické, provedení B |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03161-03-21660 | B | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 | | | 269,93 € | | 03161-03-22075 | B | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 | | | 316,30 € | |
|
Upevňovací pouzdra pro polohovací válce pneumatické, provedení C |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03161-03-31660 | C | 16 | 60 | 28 | 27,5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 28 | 28 | 8 | 15 | 10 | 2,5 | 16 | 12 | | | 181,07 € | | 03161-03-32075 | C | 20 | 75 | 36 | 35,5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 36 | 36 | 10 | 19 | 14 | 3,5 | 20 | 16 | | | 225,61 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|