|
|
03158Středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Těleso 1.2842.
Kuličky a šestihrany 1.4112.
Tažná pružina 1.4310.Provedení: Těleso, kalené a brynýrované. Kuličky a šestihrany, kalené a broušené.Technické údaje:Přesnost při opakování ±0,025 Přesnost vystředěného běhu ±0,05Použití:Obrobky ve stanovených dírách autocentricky polohovat zevnitř ven a upnout.Přednosti:- Přesné samostředění. - Tvarově stálé upnutí. - Velké dráhy nastavení. - Nízká vestavní výška.Odkaz na výkres:Provedení A: s kuličkami vhodný pro upínání v otvorech, kde lze tolerovat lehké otisky. Provedení B: s šestihrany pro stěny otvorů s citlivým povrchem.
1) Montážní pomůcky: Čep k přesnému určení polohy upínacích segmentů. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | A | D min. | D max. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | M | K | SW | Ø kuličky | Počet kuliček | Počet šestihranů | Upínací síla max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03158-101203 | A | 3,5 | 11,7 | 14,2 | M4 | 10 | 1,5 | 4,3 | 15 | 10 | 4,2 | 3 | 1,5 | 3,5 | 2,5 | - | 3 | 2,5 | 3 | - | 0,5 | | | 266,80 € | | 03158-101504 | A | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M4 | 12 | 2 | 4,3 | 19,5 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 3 | - | 3 | 4 | 3 | - | 3,5 | | | 282,90 € | | 03158-101905 | A | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M5 | 15 | 2,5 | 5,3 | 23,5 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 3 | - | 4 | 4 | 3 | - | 4 | | | 313,95 € | | 03158-102306 | A | 7 | 22,5 | 26,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4 | - | 5 | 4 | 3 | - | 4,5 | | | 349,60 € | | 03158-102706 | A | 7 | 26,5 | 30,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4,5 | - | 5 | 4 | 3 | - | 4,5 | | | 384,10 € | | 03158-103106 | A | 9 | 30,5 | 38,5 | M6 | 25 | 4 | 6,4 | 32,7 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 4,5 | - | 5 | 8 | 3 | - | 4,5 | | | 419,75 € | | 03158-103908 | A | 11 | 38,5 | 46,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | - | 6 | 8 | 6 | - | 6,5 | | | 460,00 € | | 03158-104708 | A | 11 | 46,5 | 54,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | - | 6 | 8 | 6 | - | 6,5 | | | 575,00 € | | 03158-105510 | A | 15 | 54,5 | 70,5 | M10 | 45 | 5 | 10,5 | 54,6 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 5,5 | - | 8 | 16 | 6 | - | 8 | | | 611,80 € | | 03158-107112 | A | 17 | 70,5 | 86,5 | M12 | 60 | 5 | 13 | 63,1 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | - | 10 | 16 | 6 | - | 10 | | | 657,80 € | | 03158-108712 | A | 25 | 86,5 | 102,5 | M16 | 60 | 5 | 17 | 73 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | - | 14 | 16 | 6 | - | 12,5 | | | 725,65 € | | 03158-201504 | B | 4,5 | 14,5 | 18,5 | M4 | 12 | 2 | 4,3 | 19,5 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 3 | 3,5 | | | 330,05 € | | 03158-201905 | B | 5,5 | 18,5 | 22,5 | M5 | 15 | 2,5 | 5,3 | 23,5 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 3 | 4 | 4 | - | - | 3 | 4 | | | 364,55 € | | 03158-202306 | B | 7 | 22,5 | 26,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | 3 | 4,5 | | | 401,35 € | | 03158-202706 | B | 7 | 26,5 | 30,5 | M6 | 20 | 3 | 6,4 | 28,8 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 4,5 | 4 | 5 | - | - | 3 | 4,5 | | | 433,55 € | | 03158-203106 | B | 9 | 30,5 | 38,5 | M6 | 25 | 4 | 6,4 | 32,7 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 4,5 | 8 | 5 | - | - | 3 | 4,5 | | | 470,35 € | | 03158-203908 | B | 11 | 38,5 | 46,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | 8 | 6 | - | - | 6 | 6,5 | | | 509,45 € | | 03158-204708 | B | 11 | 46,5 | 54,5 | M8 | 30 | 4 | 8,4 | 39,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 4,5 | 8 | 6 | - | - | 6 | 6,5 | | | 653,20 € | | 03158-205510 | B | 15 | 54,5 | 70,5 | M10 | 45 | 5 | 10,5 | 54,6 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 5,5 | 16 | 8 | - | - | 6 | 8 | | | 686,55 € | | 03158-207112 | B | 17 | 70,5 | 86,5 | M12 | 60 | 5 | 13 | 63,1 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | 16 | 10 | - | - | 6 | 10 | | | 730,25 € | | 03158-208712 | B | 25 | 86,5 | 102,5 | M16 | 60 | 5 | 17 | 73 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 5,5 | 16 | 14 | - | - | 6 | 12,5 | | | 799,25 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|