|
|
03157_AUpínací trny s bočním upnutím, provedení A pro obráběcí centra,... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso z konstrukční oceli. Upínací šroub z ušlechtilé oceli.Provedení: Kryt brynýrovaný. Upínací šroub zušlechtěn na 10.9, kalený s PTFE povrchem.Upozornění:Upínací trn se díky bočnímu upnutí zvláště hodí pro druhé opracování soustružovaných a frézovaných dílů se slepým otvorem. Frézováním nebo soustružením se přizpůsobí průměr D průměru upínaného obrobku.
Upínání pohyb se provádí ručně imbusovým klíčem.
* D min = Nejmenší přípustný průměr, na který smí být "D" soustružen nebo frézován.Montáž:Upínací trn rozšířit cca o 0,1 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu. Nyní lze upínací trn soustružit nebo frézovat na potřebný průměr. Pro obrábění je v dodávce obsažen blokovací kroužek. Přírubu lze v případě potřeby vystředit v lícované díře nebo pomocí lícovaných kolíků. Provedení A je dodáváno se 6 upevňovacími šrouby.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D min. | D1 | D3 pro šroub se zápustnou hlavou ISO 10642 | D4 | H | H1 | H2 | SW | Utahovací moment max. Nm | Upínací síla max. kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03157-118029 | A | 28,7 | 17,8 | 50 | M4 | 39,4 | 41,3 | 22,4 | 17,5 | 6 | 66 | 20 | | | 220,70 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|